Endeffektoren
Destaco’s CPI-PA-B32-CM Series of lightweight, port only adaptors are designed to easily mount vacuum cups to an end effector frame.

CPI-PA-B32-CM

PA- Saugerhalter sind zur Montage von Vakuum Saugern an der Tragstruktur vorgesehen.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 0.27
Gewicht (g) 122.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Anschlussadapter
Befestigung 32 mm Ball
PublishedDate 1721310961000
Produktfunktion Robotertooling
cad_part_name CPI-PA-B32-CM
Produkt Typen Port Only Adaptor
DistributorGroup End Effectors
Anschlussgewinde (NPT Male) Square T Mount
Back to Top