Endeffektoren
Destaco’s CPI-PAB Series aluminum rods are designed for Venturi style generators.

CPI-PAB-10-L

PAB Aluminum Vollmaterial
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Durchmesser (in) 1.0
Länge (in) 6.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Durchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 152.4
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Rohr Durchmesser 1,00 in
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721311032909
Produkt Typen Aluminiumprofil
lineare Abweichung 0.06" @ 50lb/12.00"
Torsions Verdrehung .002° @ 100ft-lb
Material Aluminum
Back to Top