Préhenseurs
Destaco’s CPI-PAB Series aluminum rods are designed for Venturi style generators.

CPI-PAB-10-L

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.00
Longueur (in) 6.0
Diametre (in) 1.0
Longueur (mm) 152.4
Diametre tube (mm) 25.4
Diametre (mm) 25.4
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 1.00 po
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Tige
Deflection linéaire 0.06" @ 50lb/12.00"
PublishedDate 1721311032909
Torsion .002° @ 100ft-lb
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Matériel Aluminum
Back to Top