Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-PAT-10T-04
CPI-PAT-10T-04
PAT Aluminiumrohr dünnwandig
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
1.0
Gewicht (lb)
0.09
Länge (in)
4.0
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Wanddicke (in)
0.085
Wanddicke (mm)
2.16
Länge (mm)
101.6
Durchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.04
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Rohr Durchmesser
1,00 in
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Material
Aluminum
PublishedDate
1721312208000
Produkt Typen
Aluminiumrohr
Back to Top