CPI-PAT-10T-04
CPI-PAT-10T-04
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
Diametre (in)
1.0
Epaisseur cloison (in)
0.085
Longueur (in)
4.0
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
0.09
Poids (kg)
0.04
Longueur (mm)
101.6
Epaisseur cloison (mm)
2.16
Diametre (mm)
25.4
Diametre tube (mm)
25.4
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
1.00 po
Type de produit
Tube alu cloison mince
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
PublishedDate
1721312208000
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top