Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-PAT-12-06
CPI-PAT-12-06
PAT Aluminum Rohr
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
1.25
Wanddicke (in)
0.25
Rohrdurchmesser (in)
1.25
Länge (in)
6.0
Rohrdurchmesser (mm)
31.8
Wanddicke (mm)
6.35
Länge (mm)
152.4
Durchmesser (mm)
31.75
Material
Aluminum
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Produkt Typen
Aluminiumrohr
Produktfunktion
Robotertooling
lineare Abweichung
0.13" @ 75lb/18.00"
Torsions Verdrehung
1.6° @ 100ft-lbs
Rohr Durchmesser
1,25 in
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1721313387747
Back to Top