CPI-PAT-12-06
CPI-PAT-12-06
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Epaisseur cloison (in)
0.25
Diametre (in)
1.25
Diametre tube (in)
1.25
Longueur (in)
6.0
Epaisseur cloison (mm)
6.35
Diametre tube (mm)
31.8
Diametre (mm)
31.75
Longueur (mm)
152.4
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Tube
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1721313387747
Deflection linéaire
0.13" @ 75lb/18.00"
Torsion
1.6° @ 100ft-lbs
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.25 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top