Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-PAT-2538-06
CPI-PAT-2538-06
PAT Aluminum Rohr
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
2.50
Wanddicke (in)
0.375
Durchmesser (in)
2.5
Länge (in)
6.0
Durchmesser (mm)
63.5
Länge (mm)
152.4
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Wanddicke (mm)
9.53
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Produkt Typen
Aluminiumrohr
Torsions Verdrehung
1.8° @ 600ft-lbs
DistributorGroup
End Effectors
lineare Abweichung
0.40" @ 150lb/48.00"
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1721313640494
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
2,50 in
Back to Top