Préhenseurs
PAT Aluminum Tubing

CPI-PAT-2538-06

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 2.50
Diametre (in) 2.5
Epaisseur cloison (in) 0.375
Longueur (in) 6.0
Longueur (mm) 152.4
Diametre (mm) 63.5
Diametre tube (mm) 63.5
Epaisseur cloison (mm) 9.53
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Torsion 1.8° @ 600ft-lbs
PublishedDate 1721313640494
Taille tube 2.50 po
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Tube
Deflection linéaire 0.40" @ 150lb/48.00"
Matériel Aluminum
Back to Top