Endeffektoren
Destaco’s CPI-PAT-30TP-1M-55 Series of tapered aluminum main booms help minimize deflection and fatigue, allowing robots to move at higher speeds.

CPI-PAT-30TP-0M-30

PAT Aluminiumrohr Standard
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 2.5
Rohrdurchmesser (in) 2.50
Gewicht (lb) 7.91
Länge (in) 30.0
Durchmesser (mm) 63.5
Gewicht (kg) 3.59
Rohrdurchmesser (mm) 63.5
Länge (mm) 762.0
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Aluminiumrohr
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 2,50 in
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1721313900000
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Back to Top