CPI-PAT-30TP-0M-30
CPI-PAT-30TP-0M-30
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
7.91
Diametre (in)
2.5
Diametre tube (in)
2.50
Longueur (in)
30.0
Longueur (mm)
762.0
Diametre (mm)
63.5
Diametre tube (mm)
63.5
Poids (kg)
3.59
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
PublishedDate
1721313900000
Taille tube
2.50 po
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Bras principal conique en aluminium
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Back to Top