Endeffektoren
Destaco’s CPI-PAT-30TP-1M-55 Series of tapered aluminum main booms help minimize deflection and fatigue, allowing robots to move at higher speeds.

CPI-PAT-30TP-0M-36

PAT Aluminiumrohr Standard
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 2.5
Länge (in) 36.0
Gewicht (lb) 8.91
Rohrdurchmesser (in) 2.50
Länge (mm) 914.4
Durchmesser (mm) 63.5
Rohrdurchmesser (mm) 63.5
Gewicht (kg) 4.04
PublishedDate 1721314014000
Produkt Typen Aluminiumrohr
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Rohr Durchmesser 2,50 in
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top