CPI-PAT-30TP-0M-36
CPI-PAT-30TP-0M-36
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
36.0
Diametre (in)
2.5
Poids (lb)
8.91
Diametre tube (in)
2.50
Longueur (mm)
914.4
Diametre tube (mm)
63.5
Poids (kg)
4.04
Diametre (mm)
63.5
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Type de produit
Bras principal conique en aluminium
PublishedDate
1721314014000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Taille tube
2.50 po
Back to Top