Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-PAT-30TP-1M-55
CPI-PAT-30TP-1M-55
PAT Aluminiumrohr Standard
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
12.08
Durchmesser (in)
2.5
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Länge (in)
55.0
Gewicht (kg)
5.48
Durchmesser (mm)
63.5
Länge (mm)
1397.0
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Produkt Typen
Aluminiumrohr
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
2,50 in
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
PublishedDate
1721314171000
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Back to Top