Préhenseurs
Destaco’s CPI-PAT-30TP-1M-55 Series of tapered aluminum main booms help minimize deflection and fatigue, allowing robots to move at higher speeds.

CPI-PAT-30TP-1M-55

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre (in) 2.5
Diametre tube (in) 2.50
Longueur (in) 55.0
Poids (lb) 12.08
Poids (kg) 5.48
Longueur (mm) 1397.0
Diametre tube (mm) 63.5
Diametre (mm) 63.5
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
PublishedDate 1721314171000
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 2.50 po
Type de produit Bras principal conique en aluminium
Back to Top