Endeffektoren
Destaco’s CPI-PAT-30TP-1M-55 Series of tapered aluminum main booms help minimize deflection and fatigue, allowing robots to move at higher speeds.

CPI-PAT-30TP-1M-60

PAT Aluminiumrohr Standard
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 60.0
Rohrdurchmesser (in) 2.50
Durchmesser (in) 2.5
Gewicht (lb) 12.95
Gewicht (kg) 5.87
Durchmesser (mm) 63.5
Rohrdurchmesser (mm) 63.5
Länge (mm) 1524.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Produkt Typen Aluminiumrohr
Rohr Durchmesser 2,50 in
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721314354000
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Back to Top