CPI-PAT-30TP-1M-60
CPI-PAT-30TP-1M-60
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
12.95
Diametre tube (in)
2.50
Longueur (in)
60.0
Diametre (in)
2.5
Diametre (mm)
63.5
Poids (kg)
5.87
Diametre tube (mm)
63.5
Longueur (mm)
1524.0
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1721314354000
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Bras principal conique en aluminium
Taille tube
2.50 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top