Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-PAT-40-150
CPI-PAT-40-150
PAT Aluminum Rohr
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
1.57
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Länge (in)
5.9
Länge (mm)
150
Rohrdurchmesser (mm)
40
Wanddicke (mm)
5
Durchmesser (mm)
40
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
40 mm
Produkt Typen
Aluminiumrohr
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
lineare Abweichung
5.6mm @ 100lb/24.00"
DistributorGroup
End Effectors
Torsions Verdrehung
3.2° @ 300ft-lbs
Material
Aluminum
Back to Top