Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-PAT-50T-04
CPI-PAT-50T-04
PAT Aluminiumrohr dünnwandig
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
0.5
Gewicht (lb)
0.04
Rohrdurchmesser (in)
0.50
Länge (in)
4.0
Wanddicke (in)
0.085
Länge (mm)
101.6
Rohrdurchmesser (mm)
12.7
Wanddicke (mm)
2.16
Gewicht (kg)
0.02
Durchmesser (mm)
12.7
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Aluminiumrohr
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Material
Aluminum
PublishedDate
1721314547000
Rohr Durchmesser
0,50 in
Back to Top