CPI-PAT-50T-04
CPI-PAT-50T-04
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
4.0
Diametre (in)
0.5
Poids (lb)
0.04
Epaisseur cloison (in)
0.085
Diametre tube (in)
0.50
Epaisseur cloison (mm)
2.16
Diametre (mm)
12.7
Diametre tube (mm)
12.7
Longueur (mm)
101.6
Poids (kg)
0.02
PublishedDate
1721314547000
Taille tube
0.50 po
Type de produit
Tube alu cloison mince
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top