Endeffektoren
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-50T-08

PAT Aluminiumrohr dünnwandig
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 0.5
Rohrdurchmesser (in) 0.50
Wanddicke (in) 0.085
Gewicht (lb) 0.09
Länge (in) 8.0
Rohrdurchmesser (mm) 12.7
Länge (mm) 203.2
Gewicht (kg) 0.04
Durchmesser (mm) 12.7
Wanddicke (mm) 2.16
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 0,50 in
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Produkt Typen Aluminiumrohr
Material Aluminum
PublishedDate 1721314708000
Back to Top