Préhenseurs
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-50T-08

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.09
Longueur (in) 8.0
Diametre tube (in) 0.50
Diametre (in) 0.5
Epaisseur cloison (in) 0.085
Poids (kg) 0.04
Diametre tube (mm) 12.7
Epaisseur cloison (mm) 2.16
Diametre (mm) 12.7
Longueur (mm) 203.2
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 0.50 po
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
PublishedDate 1721314708000
Matériel Aluminum
Type de produit Tube alu cloison mince
Back to Top