Endeffektoren
PAT Aluminum Tubing

CPI-PAT-60-150

PAT Aluminum Rohr
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 5.9
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Durchmesser (in) 2.36
Wanddicke (mm) 5.0
Durchmesser (mm) 60.0
Rohrdurchmesser (mm) 60
Länge (mm) 150.0
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 60 mm
Torsions Verdrehung 3.3° @ 600ft-lbs
lineare Abweichung 17.8mm @ 150lb/48.00"
PublishedDate 1721326395227
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Aluminiumrohr
Back to Top