Préhenseurs
PAT Aluminum Tubing

CPI-PAT-60-150

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 5.9
Diametre tube (in) 2.36
Diametre (in) 2.36
Longueur (mm) 150.0
Diametre tube (mm) 60
Epaisseur cloison (mm) 5.0
Diametre (mm) 60.0
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Matériel Aluminum
Deflection linéaire 17.8mm @ 150lb/48.00"
Torsion 3.3° @ 600ft-lbs
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1721326395227
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Tube
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 60 mm
Back to Top