Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-PAT-75T-06
CPI-PAT-75T-06
PAT Aluminiumrohr dünnwandig
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
0.1
Wanddicke (in)
0.085
Rohrdurchmesser (in)
0.75
Durchmesser (in)
0.75
Länge (in)
6.0
Durchmesser (mm)
19.05
Gewicht (kg)
0.05
Wanddicke (mm)
2.16
Rohrdurchmesser (mm)
19
Länge (mm)
152.4
Produkt Typen
Aluminiumrohr
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
0,75 in
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
PublishedDate
1721327764000
Back to Top