Préhenseurs
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-75T-06

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.1
Longueur (in) 6.0
Diametre (in) 0.75
Epaisseur cloison (in) 0.085
Diametre tube (in) 0.75
Epaisseur cloison (mm) 2.16
Poids (kg) 0.05
Diametre tube (mm) 19
Longueur (mm) 152.4
Diametre (mm) 19.05
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Tube alu cloison mince
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 0.75 po
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721327764000
Matériel Aluminum
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Back to Top