Endeffektoren
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-75T-10

PAT Aluminiumrohr dünnwandig
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 0.75
Rohrdurchmesser (in) 0.75
Wanddicke (in) 0.085
Gewicht (lb) 0.17
Länge (in) 10.0
Länge (mm) 254.0
Gewicht (kg) 0.08
Rohrdurchmesser (mm) 19
Durchmesser (mm) 19.05
Wanddicke (mm) 2.16
Material Aluminum
Produkt Typen Aluminiumrohr
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 0,75 in
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721328001000
Back to Top