Préhenseurs
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-75T-10

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.17
Longueur (in) 10.0
Epaisseur cloison (in) 0.085
Diametre (in) 0.75
Diametre tube (in) 0.75
Diametre (mm) 19.05
Diametre tube (mm) 19
Poids (kg) 0.08
Longueur (mm) 254.0
Epaisseur cloison (mm) 2.16
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1721328001000
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Taille tube 0.75 po
Type de produit Tube alu cloison mince
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top