Endeffektoren
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-75T-36

PAT Aluminiumrohr dünnwandig
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.6
Länge (in) 36.0
Wanddicke (in) 0.085
Rohrdurchmesser (in) 0.75
Länge (mm) 914.4
Wanddicke (mm) 2.16
Gewicht (kg) 0.28
Rohrdurchmesser (mm) 19
Durchmesser (mm) 19.05
Produkt Typen Aluminiumrohr
PublishedDate 1721328236000
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 0,75 in
Material Aluminum
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
DistributorGroup End Effectors
Back to Top