CPI-PAT-75T-36
CPI-PAT-75T-36
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
36.0
Diametre (in)
0.75
Epaisseur cloison (in)
0.085
Poids (lb)
0.6
Diametre tube (in)
0.75
Poids (kg)
0.28
Diametre tube (mm)
19
Epaisseur cloison (mm)
2.16
Diametre (mm)
19.05
Longueur (mm)
914.4
Type de produit
Tube alu cloison mince
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1721328236000
Taille tube
0.75 po
Back to Top