Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-RCM-150-U14-NR
CPI-RCM-150-U14-NR
Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1.5
Gewicht (oz) (oz)
8.0
Hub (mm)
38.1
Gewicht (g)
227.0
Montagegewinde
3/8 NPT
Scheidewand - Gewinde
1 1/8"-12 Feingewinde
Vakuum Anschluss
1/4 NPT
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1721329681000
Back to Top