Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-RCM-300-U14-NR
CPI-RCM-300-U14-NR
Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
3.0
Gewicht (oz) (oz)
12.0
Gewicht (g)
340.0
Hub (mm)
76.2
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Vakuum Anschluss
1/4 NPT
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter
Scheidewand - Gewinde
1 1/8"-12 Feingewinde
Montagegewinde
3/8 NPT
PublishedDate
1721329848000
Back to Top