Endeffektoren

CPI-RCM-75-G14-NR

Saugerhalter, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 12.0
Hub (mm) 75.0
Gewicht (g) 340.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Gefederte Saugerhalter
PublishedDate 1721329994000
Montagegewinde 3/8 G
Produktfunktion Robotertooling
Vakuum Anschluss 1/4 G
Produkt Typen Saugerechtsschwenkendalter
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Scheidewand - Gewinde 1 1/8"-12 Feingewinde
DistributorGroup End Effectors
Back to Top