Endeffektoren

CPI-RJM-150-30BBS

RJM - Flansch stirnseitig (30 mm)
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Gewicht (lb) 0.7
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Rohrdurchmesser (mm) 30
max_static_clamp_load_metric 271
Gewicht (kg) 0.33
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Produktreihe BodyBuilder™ Greifer-Adapter – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Flansch
Material Aluminum
Rohr Durchmesser B-30 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top