CPI-RJM-150-30BBS
CPI-RJM-150-30BBS
La boule pivotante permet un ajustement à + 25 ° de la rotation
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.7
Diametre tube (in)
1.18
Charge statique max (ft lb)
200
max_static_clamp_load_metric
271
Poids (kg)
0.33
Charge statique max (Nm)
271
Diametre tube (mm)
30
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Type de produit
Montage à pince
Gammes de produits
Montage de Pince BodyBuilder™
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Taille tube
30B
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top