Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-RMM-30B-40BC-08-90
CPI-RMM-30B-40BC-08-90
Basisträger für verschiedene Profilgrößen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.62
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
75
Länge (in)
8
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Weite (in)
2
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
102
Gewicht (kg)
0.28
Länge (mm)
203.2
max_static_product_load_metric
102
Weite (mm)
50.8
Rohrdurchmesser (mm)
30
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Adapter
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Back to Top