Préhenseurs
RMM - Single Extrusion 30 mm Mid Mount with 40mm Bolt Circle

CPI-RMM-30B-40BC-08-90

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.62
Longueur (in) 8
Diametre tube (in) 1.18
Charge statique max (ft lb) 75
Largeur (in) 2
Poids (kg) 0.28
Charge statique max (Nm) 102
max_static_product_load_metric 102
Largeur (mm) 50.8
Diametre tube (mm) 30
Longueur (mm) 203.2
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Montage centrale
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 30B
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Back to Top