Endeffektoren
Destaco’s CPI-SA10-100-100-03 Series of single bolt swivel arms are used to mount venturi, bumpers, round locators, and proximity switches.

CPI-SA10-100-100-03

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.6
Rohrkombination (in) 1.00 / 1.00
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 2.5
Länge (mm) 63.6
Rohrkombination (mm) 25.4 / 25.4
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.27
Produkt Typen Schwenkarm
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Oberflächenbehandlung silber
Produktreihe Schwenkarme
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 1,00 in / 1,00 in
Back to Top