Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SA10-150-075-02
CPI-SA10-150-075-02
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
1.50
Gewicht (lb)
0.5
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
2.53
Gewicht (kg)
0.23
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Länge (mm)
64.3
Apple Core (mm)
19
Rohr Durchmesser
1,50 in
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Oberflächenbehandlung
silber
Produkt Typen
Schwenkarm
Apple Core Size
19
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top