Préhenseurs
Destaco’s CPI-SA10-150-075-02 Series of single bolt swivel arms are used to mount venturi, bumpers, round locators, and proximity switches.

CPI-SA10-150-075-02

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Longueur (in) 2.53
Poids (lb) 0.5
Diametre tube (in) 1.50
Diametre tube (mm) 38.1
Poids (kg) 0.23
Embout (mm) 19
Longueur (mm) 64.3
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Bras pivotant
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Embout 19
terminaison Argenté
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 1.50 po
Back to Top