Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SA10-150-075-03
CPI-SA10-150-075-03
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
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (lb)
0.62
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Länge (in)
3.42
Apple Core (mm)
19
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Gewicht (kg)
0.28
Länge (mm)
87
Oberflächenbehandlung
silber
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Produktreihe
Schwenkarme
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,50 in
Apple Core Size
19
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top