CPI-SA10-150-075-03
CPI-SA10-150-075-03
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
Longueur (in)
3.42
Diametre tube (in)
1.50
Poids (lb)
0.62
Embout (in)
0.75
Poids (kg)
0.28
Embout (mm)
19
Longueur (mm)
87
Diametre tube (mm)
38.1
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit
Bras pivotant
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.50 po
Embout
19
terminaison
Argenté
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top