Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SA25-25-25-150
CPI-SA25-25-25-150
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
0.98
Rohrkombination (in)
0.98 / 0.98
Gewicht (lb)
0.88
Länge (in)
2.5
Länge (mm)
63.6
Rohrdurchmesser (mm)
25
Rohrkombination (mm)
25 / 25
Gewicht (kg)
0.4
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktreihe
Schwenkarme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
blau
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
25 mm / 25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top