Préhenseurs
SAxx Single-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-SA25-25-25-150

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Combinaison de tubes (in) 0.98 / 0.98
Diametre tube (in) 0.98
Poids (lb) 0.88
Longueur (in) 2.5
Combinaison de tubes (mm) 25 / 25
Longueur (mm) 63.6
Poids (kg) 0.4
Diametre tube (mm) 25
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
terminaison Bleu
Type de produit Bras pivotant
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 25 mm / 25 mm
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Back to Top