Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SA25-25-25-175
CPI-SA25-25-25-175
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
Rohrkombination (in)
0.98 / 0.98
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
1.0
Länge (in)
2.5
Rohrkombination (mm)
25 / 25
Rohrdurchmesser (mm)
25
Länge (mm)
63.6
Gewicht (kg)
0.45
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
25 mm / 25 mm
Oberflächenbehandlung
blau
Produktreihe
Schwenkarme
PublishedDate
1675366114000
Back to Top