CPI-SA25-25-25-175
CPI-SA25-25-25-175
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
Longueur (in)
2.5
Poids (lb)
1.0
Diametre tube (in)
0.98
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.98
Longueur (mm)
63.6
Combinaison de tubes (mm)
25 / 25
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.45
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bras pivotant
PublishedDate
1675366114000
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
terminaison
Bleu
Taille tube
25 mm / 25 mm
Back to Top