Endeffektoren
Destaco’s CPI-SA10-150-075-03 Series of single bolt swivel arms are used to mount venturi, bumpers, round locators, and proximity switches.

CPI-SA25-40-19-75

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 3.42
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Gewicht (lb) 0.62
Gewicht (kg) 0.28
Rohrdurchmesser (mm) 40
Länge (mm) 87
Apple Core (mm) 19
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Oberflächenbehandlung blau
Material Aluminum
Apple Core Size 19
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Rohr Durchmesser 40 mm
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Schwenkarme
Back to Top