CPI-SA25-40-19-75
CPI-SA25-40-19-75
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
Longueur (in)
3.42
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
1.57
Poids (lb)
0.62
Embout (mm)
19
Longueur (mm)
87
Diametre tube (mm)
40
Poids (kg)
0.28
Matériel
Aluminum
Taille tube
40 mm
Embout
19
terminaison
Bleu
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Type de produit
Bras pivotant
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top