Endeffektoren
Destaco’s CPI-PSM-30-75 Series of spring loaded, proximity switch bumpers feature an apple core mount design.

CPI-SAP-00

Sensorhalter
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.3
Apple Core (in) 0.75
Apple Core (mm) 19.0
Gewicht (kg) 0.136
Sensordurchmesser (mm) 0.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Sensorhalterungen
Apple Core Size 19
Produkt Typen Sensorechtsschwenkendaler
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1715352688000
Back to Top