Endeffektoren
CPI-SAP-30-BP Barrel Style Proximity Switch Mount

CPI-SAP-30-BP

Der Accelerate® Kunststoff Sensorhalter wurde für sensible Sensoren zur Überwachung von Aluminium-Bauteilen in robotergesteuerten Pick and Place Anwendungen entwickelt.
  • Leichtes, hochfestes mit Glasfasern verstärktes Nylon Material
  • Sensorhalter für runde Sensoren mit einem Durchmesser von 18 mm
  • 19 mm Apple Core Anbindung
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 0.8
Durchmesser (mm) 30
Gewicht (g) 22.7
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Nylon
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Leichtbau-Tooling-Sensorhalter
Produkt Typen Sensorhalter
PublishedDate 1683651345000
Back to Top